FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda S3410-24TS-P.
01:24
Questa immagine riguarda S3410-24TS-P.
Questa immagine riguarda S3410-24TS-P.
Questa immagine riguarda S3410-24TS-P.
Questa immagine riguarda S3410-24TS-P.
Questa immagine riguarda S3410-24TS-P.
Questa immagine riguarda S3410-24TS-P.
Questa immagine riguarda S3410-24TS-P.
Questa immagine riguarda S3410-24TS-P.
Questa immagine riguarda S3410-24TS-P.
Questa immagine riguarda S3410-24TS-P.
Questa immagine riguarda S3410-24TS-P.
Questa immagine riguarda S3410-24TS-P.
Questa immagine riguarda S3410-24TS-P.

S3410-24TS-P, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ a 24 Porte PoE+ @740W, con 2 x 10Gb SFP+ Uplink e 2 x Porte Combo SFP, Switch Stackable, Broadcom Chip

Hot #108718
Hot #108718

Broadcom 740W Stacking Airware Cloud PSU Sostituibili a caldo

1.058,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: S3410-24TS-P
1.290,76 € (Incl. IVA)
FS P/N: S3410-24TS-P
3.4K Venduti
38 Recensioni
80 Domande
66 In Magazzino DE, Riceverai entro il 29 mag., 2024
1390 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 31 mag., 2024
150 in Transito, Riceverai entro il 11 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Prova Gratuita del Prodotto
Supporto di Test
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

S3410-24TS-P, Switch PoE+ Ethernet L2+ a 24 Porte Gigabit @740W, con 2x 10Gb SFP+ Uplink e 2x SFP Combo Porte, Broadcom Chip

Il 10G Ethernet switch PoE+ gestito a 24 porte S3410-24TS-P è dotato di 24 porte 10/10/100/1000BASE-T, 2 porte combo RJ45/SFP da 1Gb e 2 uplink SFP+ da 1/10Gb. Le 24 porte RJ45 supportano sia IEEE 802.3af PoE che IEEE 802.3at PoE+ (fino a 30W per porta) per l'alimentazione di telefoni IP, punti di accesso wireless o altri dispositivi di rete finali PoE e POE+ conformi agli standard.

Supporta 4 unità di stacking virtuale. Questo 10G Ethernet switch aziendale gestito offre una capacità di switching di 128 Gbps e un tasso di inoltro di 96 Mpps. È dotato di due Alimentazioni ridondanti sostituibili a caldo e di due ventole intelligenti, che garantiscono prestazioni di elaborazione e affidabilità di rete superiori. Accesso sicuro e semplice per utenti e loT con FS Airware Cloud. Questo switch di accesso offre una soluzione compatta ed economica per reti di campus, PMI e reti aziendali.

Specifiche
Porte
24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G RJ45/SFP Combo | 2x 1G/10G SFP+
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Switch Chip
BCM56150
Stacking
Supporto
Capacità di Switching
128 Gbps
Tabella ARP
1,000
Tasso di Inoltro
96 Mpps
Numero di VLAN
4K
Power Budget (Doppia Potenza)
740W
Indirizzo MAC
16K
Memoria Flash
512MB
Telaio Jumbo
9,216
Buffer di Pacchetti
1.5MB
Numero Totale di IPv4/IPv6 Percorsi
500
Alimentazione
1+1 Sostituibili a Caldo
Gestione
WEB, SNMPv1/v2/v3, RMON, Syslog, sFlow
Numero di Ventola
2 Integrate
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x12.59'' (44x440x320mm)
Flusso d'Aria
Sinistra a Destra
Opzioni di Montaggio
Da tavolo o Da Rack o Da Parete
Massimo Consumo Energetico
38W (850W con PoE)
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Soluzione Wireless Basata su Airware
Soluzione di Sorveglianza per Campus di Media e Grande Dimensione
Vedere di più
Soluzione Wireless Basata su Airware
Visualizzare prodotti
Soluzione di Sorveglianza per Campus di Media e Grande Dimensione
Visualizzare prodotti
10G Interconnect
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

La Piattaforma Cloud Consente la Gestione Unificata delle Reti di Filiale

Airware unifica la gestione dei dispositivi di rete, adatta ai settori che hanno filiali, come catene alberghiere, catene di vendita al dettaglio, filiali aziendali, filiali universitarie, ecc.

Switch 1G con Uplink 10G ad Alta Velocità
Dotato di 24 x PoE+ porte di accesso per trasferire dati e alimentare una varietà di dispositivi, 2 x 10 Gbps SFP+ slot consentono la connettività ad alta larghezza di banda e la capacità di commutazione non bloccante.
BCM56150
Broadcom Chip
128 Gbps
Capacità di Commutazione
96 Mpps
Tasso di Inoltro
Gestione di fino a 4 switch con un singolo indirizzo IP
Impilamento virtuale di un massimo di 4 unità per un totale di 96 porte 1G e gli switch interconnessi possono essere gestiti come un unico dispositivo, riducendo il numero complessivo di unità da monitorare e gestire.
4 Unità
Impilamento Virtuale
IP Singolo
Semplificare la Gestione
<50ms
Recupero Guasti
LACP
Aggregazione Uplink
Doppio Alimentatore Ridondante e Ventole Intelligenti

Le PSU possono essere rimosse/sostituite senza spegnere il sistema, le ventole a velocità variabile con flusso d'aria da sinistra a destra per un raffreddamento superiore e una riduzione del rumore e dell'energia.

La VLAN Voce dà Priorità alla Garanzia della Qualità VoIP

La Voice VLAN fa sì che il VoIP non debba affrontare tutte le trasmissioni e l'altro traffico della VLAN dati, garantendo una trasmissione preferenziale, riducendo la perdita di pacchetti e la latenza.

Il DHCP Accelera l'implementazione della Rete

Il DHCP alloca dinamicamente gli indirizzi IP, semplifica la gestione degli indirizzi IP, fa risparmiare tempo e costi di gestione ed è più sicuro.

SNMP Semplifica la Gestione e Monitora i Guasti

SNMP fornisce interfacce e protocolli unificati per la gestione di dispositivi in spazi fisici diversi, per migliorare l'efficienza della gestione.

Una Politica di Sicurezza Completa Protegge dalle Minacce di Rete

Grazie alle funzionalità di sicurezza e stabilità a livello di rete, come SSH, ACL, AAA e così via, difende dalle minacce di rete le imprese, i campus e il settore finanziario.

Rete basata sul Cloud
Configurazione e debug online ottimizzati in remoto con Airware e rete Airbox.
Funzionamento e Manutenzione del Cloud
Ottimizzazione della Rete 24H
Allarme Precoce in Tempo Reale
Posizione dei Guasti
Porte RJ45
24x 100/1000M
10x 100/1000M
48x 100/1000M
48x 100/1000M
24x 100M/1000M
/2.5G/5G/10G-T
Porte in fibra
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 25G SFP28
Porte PoE
24x PoE+
8 PoE/4 PoE+
48 PoE/24 PoE+
48 PoE/24 PoE+
24 PoE+/8 PoE++
PoE Budget
740W
125W
740W
740W
740W
Tipo di gestione
Perfettamente gestito Pro
Perfettamente gestito Pro
Perfettamente gestito Pro
Perfettamente gestito Pro
Perfettamente gestito Pro
Livello di gestione
L2+
L2+
L2+
L3
L3
Stacking
fino a 4 unità
fino a 4 unità
fino a 8 unità
fino a 2 unità
Alimentazione
1+1 Ridondante sostituibile a caldo
1 Integrato
1+1 Ridondante sostituibile a caldo
1+1 Ridondante sostituibile a caldo
1+1 Ridondante sostituibile a caldo
Ventola
2 ventole intelligenti integrate
Senza ventola
2 ventole intelligenti integrate
3 ventole intelligenti integrate
2+1 ventole intelligenti sostituibili a caldo
QoS, IGMP Snooping, Link aggregazione, IPv6, L3 instradamento statico, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Sicurezza avanzata
yesyesyesyesyes
Specifiche

S3410-24TS-P, Switch PoE+ Ethernet L2+ a 24 Porte Gigabit @740W, con 2x 10Gb SFP+ Uplink e 2x SFP Combo Porte, Broadcom Chip

Il 10G Ethernet switch PoE+ gestito a 24 porte S3410-24TS-P è dotato di 24 porte 10/10/100/1000BASE-T, 2 porte combo RJ45/SFP da 1Gb e 2 uplink SFP+ da 1/10Gb. Le 24 porte RJ45 supportano sia IEEE 802.3af PoE che IEEE 802.3at PoE+ (fino a 30W per porta) per l'alimentazione di telefoni IP, punti di accesso wireless o altri dispositivi di rete finali PoE e POE+ conformi agli standard.

Supporta 4 unità di stacking virtuale. Questo 10G Ethernet switch aziendale gestito offre una capacità di switching di 128 Gbps e un tasso di inoltro di 96 Mpps. È dotato di due Alimentazioni ridondanti sostituibili a caldo e di due ventole intelligenti, che garantiscono prestazioni di elaborazione e affidabilità di rete superiori. Accesso sicuro e semplice per utenti e loT con FS Airware Cloud. Questo switch di accesso offre una soluzione compatta ed economica per reti di campus, PMI e reti aziendali.

Specifiche
Porte
24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G RJ45/SFP Combo | 2x 1G/10G SFP+
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Switch Chip
BCM56150
Stacking
Supporto
Capacità di Switching
128 Gbps
Tabella ARP
1,000
Tasso di Inoltro
96 Mpps
Numero di VLAN
4K
Power Budget (Doppia Potenza)
740W
Indirizzo MAC
16K
Memoria Flash
512MB
Telaio Jumbo
9,216
Buffer di Pacchetti
1.5MB
Numero Totale di IPv4/IPv6 Percorsi
500
Alimentazione
1+1 Sostituibili a Caldo
Gestione
WEB, SNMPv1/v2/v3, RMON, Syslog, sFlow
Numero di Ventola
2 Integrate
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x12.59'' (44x440x320mm)
Flusso d'Aria
Sinistra a Destra
Opzioni di Montaggio
Da tavolo o Da Rack o Da Parete
Massimo Consumo Energetico
38W (850W con PoE)
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Soluzione Wireless Basata su Airware
Soluzione di Sorveglianza per Campus di Media e Grande Dimensione
Vedere di più
Soluzione Wireless Basata su Airware
Visualizzare prodotti
Soluzione di Sorveglianza per Campus di Media e Grande Dimensione
Visualizzare prodotti
10G Interconnect
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
La Piattaforma Cloud Consente la Gestione Unificata delle Reti di Filiale

Airware unifica la gestione dei dispositivi di rete, adatta ai settori che hanno filiali, come catene alberghiere, catene di vendita al dettaglio, filiali aziendali, filiali universitarie, ecc.

Switch 1G con Uplink 10G ad Alta Velocità
Dotato di 24 x PoE+ porte di accesso per trasferire dati e alimentare una varietà di dispositivi, 2 x 10 Gbps SFP+ slot consentono la connettività ad alta larghezza di banda e la capacità di commutazione non bloccante.
BCM56150
Broadcom Chip
128 Gbps
Capacità di Commutazione
96 Mpps
Tasso di Inoltro
Gestione di fino a 4 switch con un singolo indirizzo IP
Impilamento virtuale di un massimo di 4 unità per un totale di 96 porte 1G e gli switch interconnessi possono essere gestiti come un unico dispositivo, riducendo il numero complessivo di unità da monitorare e gestire.
4 Unità
Impilamento Virtuale
IP Singolo
Semplificare la Gestione
<50ms
Recupero Guasti
LACP
Aggregazione Uplink
Doppio Alimentatore Ridondante e Ventole Intelligenti

Le PSU possono essere rimosse/sostituite senza spegnere il sistema, le ventole a velocità variabile con flusso d'aria da sinistra a destra per un raffreddamento superiore e una riduzione del rumore e dell'energia.

La VLAN Voce dà Priorità alla Garanzia della Qualità VoIP

La Voice VLAN fa sì che il VoIP non debba affrontare tutte le trasmissioni e l'altro traffico della VLAN dati, garantendo una trasmissione preferenziale, riducendo la perdita di pacchetti e la latenza.

Il DHCP Accelera l'implementazione della Rete

Il DHCP alloca dinamicamente gli indirizzi IP, semplifica la gestione degli indirizzi IP, fa risparmiare tempo e costi di gestione ed è più sicuro.

SNMP Semplifica la Gestione e Monitora i Guasti

SNMP fornisce interfacce e protocolli unificati per la gestione di dispositivi in spazi fisici diversi, per migliorare l'efficienza della gestione.

Una Politica di Sicurezza Completa Protegge dalle Minacce di Rete

Grazie alle funzionalità di sicurezza e stabilità a livello di rete, come SSH, ACL, AAA e così via, difende dalle minacce di rete le imprese, i campus e il settore finanziario.

Rete basata sul Cloud
Configurazione e debug online ottimizzati in remoto con Airware e rete Airbox.
Funzionamento e Manutenzione del Cloud
Ottimizzazione della Rete 24H
Allarme Precoce in Tempo Reale
Posizione dei Guasti
Porte RJ45
24x 100/1000M
10x 100/1000M
48x 100/1000M
48x 100/1000M
24x 100M/1000M
/2.5G/5G/10G-T
Porte in fibra
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 25G SFP28
Porte PoE
24x PoE+
8 PoE/4 PoE+
48 PoE/24 PoE+
48 PoE/24 PoE+
24 PoE+/8 PoE++
PoE Budget
740W
125W
740W
740W
740W
Tipo di gestione
Perfettamente gestito Pro
Perfettamente gestito Pro
Perfettamente gestito Pro
Perfettamente gestito Pro
Perfettamente gestito Pro
Livello di gestione
L2+
L2+
L2+
L3
L3
Stacking
fino a 4 unità
fino a 4 unità
fino a 8 unità
fino a 2 unità
Alimentazione
1+1 Ridondante sostituibile a caldo
1 Integrato
1+1 Ridondante sostituibile a caldo
1+1 Ridondante sostituibile a caldo
1+1 Ridondante sostituibile a caldo
Ventola
2 ventole intelligenti integrate
Senza ventola
2 ventole intelligenti integrate
3 ventole intelligenti integrate
2+1 ventole intelligenti sostituibili a caldo
QoS, IGMP Snooping, Link aggregazione, IPv6, L3 instradamento statico, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Sicurezza avanzata
yesyesyesyesyes

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

1.058,00 € (Excl. IVA)

1.290,76 € (Incl. IVA)

66 In Magazzino DE
1390 In Magazzino Globale